Publique sus productos
Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000
Brymec

Duraframe 350mm Bi-Pod H-Frame Kit Rooftop DF3000

Traducido por Google,

Marco Duraframe Bi-Pod H - 350 mm

El DuraFrame Bi-Pod 350 es un método simple, resistente y rentable para soportar tramos de tuberías, tramos de cables, ductos y muchos otros servicios en aplicaciones internas o externas, particularmente adecuado para servicios en techos.

Acepta canal de 41 x 41 mm - no incluido

el paquete de soporte DuraFrame Bi-Pod 350 incluye:

  • 2 pies de apoyo universales DuraFrame
  • 2 x adaptadores de puntal DuraFrame
  • 2 x 90º soportes y fijaciones de puntales galvanizados
Especificaciones
  • Width: Variable width using 41 x 41mm channel; Minimum overall width 700mm

    Height: Variable height using 41 x 41mm channel; Minimum overall height 172mm (inc channel)

    Max Load: Max load per foot must not exceed 250kg, loading of frame dependent on channel configuration

    To Suit: 41 x 41mm Channel

    Type: DuraFrame Bi-Pod Support Kit

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDF3000_350mm_Bi-Pod_H-Frame_Kit
  • Familia de productoMEQ - Mounting Equipment
  • Grupo de productosDUR - DuraFrame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
  • Descripción Uniclass 2015Roof equipment supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Frames
  • Número OmniClass23-33 25 11 13
  • Título OmniClass Built Up Rooftop Air Handling Units