Publique sus productos
Actuated Ball Valve - VBN Series
Honeywell

Actuated Ball Valve - VBN Series

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de bola de control caracterizado de Honeywell cuentan con un inserto de flujo parabólico que es parte integral de la bola. Su construcción única permite una curva de flujo más suave y un mayor grado de capacidad de respuesta de rotación.

Las válvulas de bola de control de 2 vías VBN2 y las válvulas de bola de control de 3 vías VBN3 controlan el agua fría y caliente con soluciones de glicol hasta en un 50 % en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) para proporcionar funciones de modulación o de dos posiciones. Estas válvulas de bola de control se pueden pedir solas o con actuadores de retorno por resorte o sin retorno por resorte.

Especificaciones
  • FEATURES

    • Sizes from 1/2 to 3 in. with internal (female) NPT connections.

    • Equal percentage flow characteristic.

    • Reduced B port CV for constant loop flow.

    • Choice of factory-installed actuation: floating, modulating (2-10 V), spring return or non-spring return 2-Position, Spring Return Modulating/Floating, Spring Return Sylk-enabled.

    • Field configurable for normally open or normally closed fail-safe position.

    • Removable manual operating handle to control valve during installation or in an event of power failure.

    • Actuator can be mounted on the valve in any of four orientations.

    • Field-serviceable stem assembly.

    • Wide range of CV choices from 0.33 to 266.

    • Nickel-chrome plated brass or 316 stainless steel ball and stem.

    • Valve installs in a globe valve “T” pattern, no extra elbows or piping required.

    • Mixing or Diverting control for 3-way valves.

    • ANSI Class IV seat leakage specification (0.01% of CV) for 3-way A port and ANSI Class III seat leakage specification (0.1% of CV) for 3-way B port.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVBN_Series_Actuated_Ball_Valve
  • Familia de productoControl Valves
  • Grupo de productosActuated Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros