Publique sus productos
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Traducido por Google,
- Marco de acero inoxidable de 4 lados con vidrio plano templado - Marco de acero inoxidable de 4 lados con vidrio plano laminado - Marco de acero inoxidable de 4 lados con vidrio plano laminado templado
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_4-Side_Supported
  • Familia de productoBalustrade
  • Grupo de productosFlat-Glass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-10-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniClass Glass Glazing

Disponibilidad en regiones

Asia