Publique sus productos
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET
Q19 O MET

    Q19 O MET

    4.7 de 5 estrellas4.7(24 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pegasus Metallised es un bloque de vidrio exclusivo e innovador fabricado por Seves Glassblock. El espejado único de los bordes exteriores del bloque produce un efecto óptico plateado que reduce la percepción de espacios entre los bloques de vidrio y hace que la superficie de vidrio sea aún más brillante e intrigante.

    Los bloques de vidrio metalizado Pegasus están disponibles en una gama de diversos diseños de vidrio y una rica variedad de colores radiantes, cada uno inspirado en un gran artista del siglo XIII y la época del Renacimiento.

    El bloque de vidrio transparente, el único de la colección Pegasus Metallised también disponible en un diseño de vidrio liso, llena el espacio con un brillo y una luminosidad que se asemejan a un estilo minimalista: simple y puro donde la transparencia del bloque de vidrio y la luz se unen para convertirse en protagonistas. Ideal para interiores y exteriores evocadores, ambientes contemporáneos y de alta tecnología.

    Especificaciones
    • Q 19 O MET Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.6

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQ19-O-MET
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosQ19 O MET
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks