Publique sus productos
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Traducido por Google,

    Vidrio de ahorro de energía que proporciona ​más reducción de calor y menos reflexión​.

    Vidrio ahorrador de energía de baja reflexión que reduce el calor que ingresa al edificio hasta en un 50% con una capa especial de nanocerámica en el proceso de laminación. El cual tiene la capacidad de cortar las olas de calor reduciendo los rayos UV hasta en un 99% y reduciendo los rayos infrarrojos en un 95%, reduciendo así muy bien el calor que atravesará el vidrio.

    Rasgo

    - baja reflexión Conéctate más con la naturaleza

    - Más del 60% de transmisión de luz.

    - Tiene un buen rendimiento de aislamiento térmico.

    - No bloquea la visión por la noche, puede ver el exterior y crear seguridad para los usuarios.

    - Adecuado para edificios que requieren brillo pero aún pueden ser resistentes al calor.

    - Vidrio de ahorro de energía de alta eficiencia No. 5

    Especificaciones
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      Information
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • Familia de productoGlass
    • Grupo de productosEnergy Saving
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-03-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4900
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)38
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia