Publique sus productos
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    Traducido por Google,

    Recocido de vidrio BSG transparente

    Normalmente, se usa en muros cortina y se puede usar como componente de vidrio aislante. Low-E es famoso por su función ecológica, ya que puede reducir el uso del aire acondicionado en el edificio. Bueno para el ahorro de energía, ya que el vidrio bloquea el calor del sol mientras permite que la luz entre. Se utiliza adecuadamente en rascacielos, edificios comerciales, residencias privadas o incluso congeladores.

    Especificaciones
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Anneal_Transparent
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosAnneal
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia