Publique sus productos
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Traducido por Google,

    Impresión en cerámica

    Imaginación para la futura decoración en vidrio. Cambie el nivel de excelencia en la innovación de edificios con el vidrio "Frit". Con diseños innovadores y alta tecnología de producción de Europa, esta serie anima los edificios con el uso de pigmentos de alta calidad creando patrones e imágenes coloridos. Además de esta excelente característica personalizada, Pixel Frit también brinda seguridad y durabilidad. Por lo tanto, es aplicable tanto a la decoración exterior como interior.

    Características

    - Uso de tecnología única de sistemas de impresión resistentes a la decoloración.
    - Resistente al calor y la luz solar, lo que lo convierte en un diseño duradero.
    - Cree edificios hermosos y únicos imprimiendo patrones, diseños gráficos o imágenes en la superficie de vidrio.
    - Se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior.
    - Se puede aplicar al vidrio verde para la protección del medio ambiente.

    Especificaciones
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications :

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,600 x 5,000 mm.
      Minimum size: 200 x 200 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Ceramic_Print
    • Familia de productoArchitectural Glass
    • Grupo de productosCeramic Print
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2000
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia