Publique sus productos
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Traducido por Google,

    Ciego: un toque de sentimientos oscuros

    Blind es otro conjunto de la serie Fabric, que presenta una sensación misteriosa debido a su efecto brumoso. La serie es un epítome de la belleza atemporal con diseños elaborados.


    Especificaciones
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Fabric_Blind
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosFabric
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia