Publique sus productos
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass

    Rainbow Opaque , Color Laminate Glass

    Traducido por Google,

    Opaco: Atrapado en un encanto místico

    Rainbow Opaque es un atractivo juego de colores creado para dar una sensación semitranslúcida para asegurar la privacidad y la estética del ocupante. La serie envía una vibra de relajación, misterio y secreto.

    Especificaciones
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Rainbow_Opaque
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosRainbow
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)2100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia