Publique sus productos
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Vidrio de ahorro de energía

    El vidrio reflectante es un tipo de vidrio que está recubierto con una capa metálica. La función principal es reflejar el calor y la radiación. Es ampliamente utilizado en la construcción respetuosa con el medio ambiente con el objetivo de reducir la fluctuación de temperatura, lo que puede ayudar a ahorrar costos de electricidad. Además, el revestimiento puede proteger sus ojos del resplandor del sol y hacer que el edificio sea más atractivo. Otro beneficio es que el vidrio reflectante crea privacidad en el área ya que las personas del exterior no pueden ver a través del edificio. El vidrio reflectante es un tipo de vidrio que está recubierto con una capa metálica. La función principal es reflejar el calor y la radiación. Es ampliamente utilizado en la construcción respetuosa con el medio ambiente con el objetivo de reducir la fluctuación de temperatura, lo que puede ayudar a ahorrar costos de electricidad. Además, el revestimiento puede proteger sus ojos del resplandor del sol y hacer que el edificio sea más atractivo. Otro beneficio es que el vidrio reflectante crea privacidad en el área ya que las personas del exterior no pueden ver a través del edificio.

    Especificaciones
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100x100 mm.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Reflective_Glass
    • Familia de productoArchitectural Glass
    • Grupo de productosReflective Glass
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3210
    • Ancho (mm)2250
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia