Publique sus productos
Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Mira Glazed , Safety Pattern Glass

Traducido por Google,
El vidrio Surface Plus es un vidrio de semiseguridad único que es más seguro que el vidrio recocido y su superficie se siente como una textura con tallado dimensional. Mira Glazed es un vidrio reflectante. Tiene efectos de diferencia para cada lado que se combinó entre textura de tela transparente y patrón delicado.
Especificaciones
  • Applications Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBSG_Glass_Surface_Plus_Mira_Glazed
  • Familia de productoGlass
  • Grupo de productosSurface Plus
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-12-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Ancho (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniClass Glass Glazing

Disponibilidad en regiones

Asia