Publique sus productos
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Marble Glass , Interior Digital Printed Glass

    Traducido por Google,
    Cuando la innovación se encuentra con el arte, la tecnología de impresión UV de alta definición de 2160 dpi de Europa proporciona un imponente panel de vidrio laminado de seguridad, puede asignar y decorar el espacio con imágenes y patrones únicos de "Swiss Print" Características: uso de tecnología única de sistemas de impresión resistentes a la decoloración . -Resistente al calor y la luz solar, por lo que es un diseño de larga duración. -Cree edificios hermosos y únicos imprimiendo patrones, diseños gráficos o imágenes en la superficie de vidrio. -Se puede utilizar tanto en el exterior como en el interior. -Se puede aplicar al vidrio verde para la protección del medio ambiente
    Especificaciones
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBSG_Glass_Swiss_Print_Marble
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de productosSwiss Print
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1590
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniClass Glass Glazing

    Disponibilidad en regiones

    Asia