Publique sus productos
Pattern Coated Kumiko , Texture Glass

Pattern Coated Kumiko , Texture Glass

Traducido por Google,

Pattern Kote Kumiko es un vidrio decorativo único que utilizó la técnica de tallado en el espejo y se mezcló con un revestimiento de color metálico para crear patrones dimensionales. El diseño se aplicó a partir de una técnica tradicional japonesa, hecha de muchas barras de madera cruzadas llamadas "Kumiko".

Especificaciones
  • Applications :

    Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
    Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
    Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBSG_Glass_Texture_Glass_Pattern_Coated_Kumiko
  • Familia de productoInterior Glass
  • Grupo de productosTexture Glass
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3200
  • Ancho (mm)2000
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniClass Glass Glazing

Disponibilidad en regiones

Asia