Publique sus productos
MINIBAR ALASKA 40
BTV

MINIBAR ALASKA 40

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Minibar silencioso, ideal para los huéspedes más exigentes. Su diseño es muy elegante y tiene en cuenta todo tipo de detalles para satisfacer las necesidades del usuario: iluminación interior mediante leds de bajo consumo, bandejas regulables en altura y puerta reversible para aportar más adaptabilidad al espacio disponible. Tecnología de absorción. Gran capacidad frigorífica, con regulador de potencia en el interior del minibar. Puerta reversible.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminibar-alaska-40
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)566
  • Ancho (mm)441
  • Profundidad (mm)457
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Europa
España