Publique sus productos
Quad-Adjust® Wire Shelving

Quad-Adjust® Wire Shelving

3.5 de 5 estrellas3.5(13 reseñas)
Traducido por Google,
Estantes Quad-Truss® patentados (patente n.° 5,390,803) para mayor resistencia y durabilidad.
  • Los estantes cuentan con esquinas entrelazadas especiales que encajan en las ranuras de los collares montados en mangas divididas, lo que permite agregar o quitar un estante sin necesidad de desmontar toda la estantería. Patente #7,992,731.
  • Los manguitos divididos cónicos crean un bloqueo positivo que se vuelve más fuerte a medida que aumenta la carga.
  • Los postes están numerados en incrementos de 1" (25 mm) para garantizar un montaje rápido y nivelado.
  • Se proporcionan patas niveladoras para ayudar a compensar las superficies irregulares del piso.
  • Shelf utiliza un diseño tipo pinza con el alambre de la malla intercalado entre los dos alambres superiores de la armadura, lo que agrega una fuerza significativa y distribuye toda la carga sin tensión ni tensión en las soldaduras.
  • Los acabados disponibles son zinc EAGLEbrite®, cromo, epoxi gris Valu-Master®, epoxi verde Valu-Gard®, epoxi verde EAGLEgard® con MICROGARD® y acero inoxidable. Colores personalizados disponibles.

Capacidades de peso:
  • Los estantes de hasta 48" (1219 mm) de largo pueden soportar una carga estática distribuida uniformemente de 800 lb (362,9 kg).
  • Los estantes de 60" y 72" (1524 y 1829 mm) de largo pueden soportar una carga estática distribuida uniformemente de 600 libras. (272,2 kg).
  • IMPORTANTE: Las unidades estacionarias no deben exceder las 2400 lbs. (1088,6 kg) por juego de cuatro postes.
  • IMPORTANTE: La carga máxima para las unidades móviles será una de las siguientes, la que sea menor:
    – 3 veces la clasificación de peso para una rueda, o
    – 1000 libras. (453,6 kg) por juego de cuatro postes.
  • Para máxima rigidez en aplicaciones móviles, se recomiendan estantes con collares soldados para la parte superior e inferior de la unidad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaeagle-group-eg01_14
  • Familia de productoFood Service Equipment
  • Grupo de productosShelving
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFoodservice Equipment
  • Número OmniClass23-21 21 00
  • Título OmniClass Food Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE
  • CSI UniFormat II TítuloEQUIPMENT & FURNISHINGS