Publique sus productos
MINIBAR WINTER 40 GLASS
BTV

MINIBAR WINTER 40 GLASS

5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
Minibar con puerta de cristal y gran eficiencia energética, lo que se traduce en un gran ahorro para el hotel. Los minibares de invierno están adaptados a la nueva normativa europea, en vigor desde 2021. Esta serie de minibares es 100% silenciosa, ideal para los huéspedes más exigentes. Su diseño es muy elegante y tiene en cuenta todo tipo de detalles para satisfacer las necesidades del usuario: iluminación interior mediante leds de bajo consumo, bandejas regulables en altura y puerta reversible para aportar más adaptabilidad al espacio disponible.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminibar-winter-40-glass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)555
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)450
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina

Disponibilidad en regiones

Europa
España