Amplíe su oficina con el archivador lateral Bush Business Furniture Serie C Collection 36W 2Dwr con acabado en Hansen Cherry para un estilo clásico con líneas limpias. El archivador lateral proporciona una solución práctica de trabajo y almacenamiento con gavetas para archivos que se adaptan a tamaños carta, legal y A4. Las correderas con cojinetes de bolas de extensión completa permiten un fácil acceso y los cajones entrelazados evitan que se vuelquen. Utilice los archivos laterales que coinciden con la altura de los componentes de los escritorios de la serie C para ampliar aún más su superficie de trabajo. Esta unidad está construida con laminado 100 % fusionado térmicamente para mayor durabilidad y resistencia superior a los rayones y las manchas. Atractivo y práctico, el archivo lateral 2Dwr proporciona el almacenamiento adicional que necesita para completar su oficina. La construcción sólida cumple con los estándares de prueba ANSI/BIFMA vigentes en el momento de la fabricación. La colección Serie C está respaldada por la garantía de 10 años de Bush Business Furniture. Fabricado en Estados Unidos con piezas estadounidenses e importadas.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |