Publique sus productos
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
BC-0
    Buzon

    BC-0

    Traducido por Google,

    BC: PEDESTALES DE POLIPROPILENO PARA DISEÑADORES
    El pedestal Buzon BC, un artista en la familia.
    • El pedestal de polipropileno BC es resistente como todos los productos Buzon, pero este es realmente el mejor amigo del diseñador. El pedestal Buzon BC tiene una altura ajustable de 28 a 1120 y una cabeza multiángulo. Tu creatividad tendrá rienda suelta gracias a sus pestañas totalmente independientes que pueden ser fijas o pivotantes. El pedestal de polipropileno BC se adapta a una variedad de dimensiones de juntas y losas, lo que permite su uso con losas de pavimento no estándar.
    • El pedestal Buzon BC está especialmente recomendado para suelos industriales elevados y elementos de agua gracias a sus llaves de bloqueo de altura y resistencia.
    • Los correctores de pendiente se pueden utilizar cuando sea necesario para corregir o crear pendientes de hasta el 5%, o incluso el 10% en determinadas situaciones.
    Las ventajas del pedestal BC
    • Una gran variedad de opciones de grosor de junta
    • Elección de las alturas de las pestañas
    • Pestañas pivotantes
    • Ajuste de precisión gracias al sistema Inverter
    • Posicionamiento libre de pestañas
    • Se puede utilizar con una amplia gama de diferentes losas de pavimentación
    • Alta resistencia
    • Bloqueo de ajuste de altura
    • Se puede usar con una variedad de dimensiones de viguetas
    • Presilla de bloqueo

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC-0
    • Familia de productoBC
    • Grupo de productosPedestals-Plots-Stelzlager
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descripción Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniClass Flooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica Sudamerica Asia África