El sistema de pedestal para cubiertas y techos de Tile Tech está diseñado para que los adoquines de concreto, los adoquines de porcelana o las tejas de cubierta de IPE se coloquen niveladas sobre un techo construido. Nuestro sistema de soporte de pedestal Híbrido PATENTADO es un producto innovador que permite la autonivelación, modelo único para todas las aplicaciones de altura, ajustable con tornillos, ajustable con tubería de PVC y apilable. El sustrato puede ser una estructura de hormigón o de madera, con una membrana de techo encima.
Nuestro sistema Hybrid Pedestal™ consta de 7 componentes estándar y tubería de alcantarillado de PVC SDR-35 de 4,215” de diámetro lista para usar. El tubo de PVC permite que el sistema de pedestal varíe en altura hasta más de 24 pulgadas y se corta a la altura deseada con una sierra de corte de 12”. La Uni-Base se “ajusta a presión” en un extremo de la tubería de PVC y un Uni-Collar en el otro extremo y no requiere pegamento ni otros accesorios. A continuación, se atornilla el Uni-Insert de 3/4” o 1-1/2” al Uni-Collar, lo que permite ajustes finos de altura. El montaje se completa alineando y bloqueando el Uni-Cap con el Uni-Insert. Las características de Uni-Cap incluyen lengüetas espaciadoras de 1/8” autonivelantes incorporadas y removibles para el espaciado adecuado de la pavimentadora y la alineación de las juntas.
Tapas apilables
permite ajustes menores de altura desde 1/2” hasta 2” y puede compensar pendientes de 0% a 3% alineando el compensador de pendiente incorporado de una tapa con respecto a otra. Simple, fácil y asequible!
Diseño de modelo único
permite aplicaciones de todas las alturas, desde 1/2” hasta 24”, lo que reduce los costos de mano de obra y materiales. ¡Elimina partes y piezas sobrantes!
Ajuste de tubería de PVC
permite que el sistema de pedestal varíe en alturas de hasta más de 24 pulgadas mediante el uso de tubería de PVC SDR-35 estándar de 4”ø disponible en todas partes. ¡Elimina el material y el costo de envío!
ajuste de tornillo
permite un ajuste fino de altura rápido y fácil para 3/4”, 1-1/2” y 4” adicionales según el tamaño del modelo de UNI-INSERT™ utilizado. ¡Elimina tener que cortar la tubería exactamente!
Autonivelación
cabeza permite una compensación de pendiente de 0% a 4% en cualquier dirección. Una herramienta con mango en T permitirá elevar y nivelar mientras se carga con adoquines. ¡Elimina tener que quitar los adoquines para hacer ajustes!
Adoquines de techo, Adoquines de cubierta, Adoquines de pedestal, Tejas de cubierta, Cubiertas de techo, Levantamiento de viento, Levantamiento de viento, Adoquines de porcelana, Pedestal de adoquín
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |