Publique sus productos
Bench Block

Bench Block

Traducido por Google,

Imagino espacios urbanos donde el mobiliario y otros elementos se subordinan y enfatizan el carácter del lugar, en lugar de convertirse en el número principal. Mi ambición es que Block pueda contribuir a un entorno de parque o plaza en equilibrio y descanso. Un banco fiable, de potentes dimensiones y cuidados detalles, que soporta nuestro clima y tiene una larga vida. Block es un banco de asiento con profundidad de asiento simple o doble destinado tanto al ambiente exterior como al interior.

Especificaciones técnicas
  • Referenciablock-wide
  • Familia de productoBlock
  • Grupo de productosBench
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)470
  • Ancho (mm)1800
  • Profundidad (mm)820
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
  • Descripción Uniclass 2015Benches

Disponibilidad en regiones

Europa