Publique sus productos
Plant Vessel Blom

Plant Vessel Blom

Traducido por Google,

La serie Blom se basa en una idea en la que varias secciones se unen en una sola unidad. El principio entonces nos da cormoranes y juntas que le dan a la forma un carácter distintivo y junto con la parte superior pesada, el suelo y las plantas se mantienen en su lugar y brindan una base firme. He estado luchando por una forma orgánica de carácter de caparazón. Blom es una maceta generosa con una buena altura. Små Blom tiene un área de plantación generosamente cultivada en relación con la base y la altura y está destinada tanto al jardín de la villa como a la entrada del hotel, el restaurante y la tienda.

Especificaciones técnicas
  • Referenciablom
  • Familia de productoBlom
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)57
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania