Publique sus productos
Sofa Byarum

Sofa Byarum

4.0 de 5 estrellas4.0(9 reseñas)
Traducido por Google,

El modelo proviene originalmente de la década de 1860 y se denominó sofá de la estación. La razón de este apodo era que había uno en todas y cada una de las estaciones de tren. El sofá decorativo brindó a los viajeros la oportunidad de sentarse y descansar un rato.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabyarum_4-seater
  • Familia de productoByarum
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)1850
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPino
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas

Disponibilidad en regiones

Europa