Publique sus productos
Bench Domino
Bench Domino

    Bench Domino

    Traducido por Google,

    Domino es una mesa de banco lúdica: un mueble innovador que crea oportunidades para la creatividad en el conservatorio público. Un banco con una mesa pequeña. Amuebla dos uno frente al otro y tendrás una composición tradicional y generosa. Amuebla la puerta de al lado y obtienes un lugar alargado donde todos disfrutan de la misma vista. Agrupar varios en fila o en ángulo, con distancia o cerca, completamente en línea o medio superpuestos. Un mueble contemporáneo que permite combinaciones divertidas, como fichas en un juego de dominó.

    / Jesper Stahl

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomino-bench
    • Familia de productoDomino
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)720
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPino
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Disponibilidad en regiones

    Europa