Publique sus productos
Plant Vessel Gråsippa No 1

Plant Vessel Gråsippa No 1

Traducido por Google,
Ahora he encontrado el material óptimo: aluminio fundido en arena. Los llamo Gråsippa por la suave forma de la flor. - Diseñadora Signe Persson Melin.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagrasippa-1
  • Familia de productoGråsippa
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)290
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa