Publique sus productos
Plant Vessel Hexagon No. 2

Plant Vessel Hexagon No. 2

Traducido por Google,
La maceta hexagonal Nature, diseñada por Signe Persson-Melin para Byarums Bruk, es una representación de un diseño elegante e innovador. Su forma emocionante combinada con un patrón de rayas distintivo le da a la maceta un aspecto llamativo y sofisticado. Fabricada en aluminio como un verdadero trabajo artesanal, esta maceta es duradera y funcional, equipada con orificios de drenaje en la parte inferior para las plantas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahexagon-2
  • Familia de productoHexagon
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)1040
  • Profundidad (mm)1040
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania