Publique sus productos
Plant Vessel Hexagon No. 3

Plant Vessel Hexagon No. 3

Traducido por Google,
La maceta hexagonal Nature, diseñada por Signe Persson-Melin para Byarums Bruk, es una representación de un diseño elegante e innovador. Su forma emocionante combinada con un patrón de rayas distintivo le da a la maceta un aspecto llamativo y sofisticado. Fabricada en aluminio como un verdadero trabajo artesanal, esta maceta es duradera y funcional, equipada con orificios de drenaje en la parte inferior para las plantas.
Especificaciones técnicas
  • Referenciahexagon-3
  • Familia de productoHexagon
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)390
  • Ancho (mm)1240
  • Profundidad (mm)1240
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa