Publique sus productos
Plant Vessel Kolonn No. 1

Plant Vessel Kolonn No. 1

Traducido por Google,
Kolonn es una familia de maceteros con elementos de forma inspirados en columnas antiguas. Las superficies cóncavas dan una sensación de solidez y su división desigual crea un conjunto lúdico y vivo. La sensación de solidez se enfatiza con las esquinas redondeadas y nada impide la sensación vertical del patrón. Column es un macetero que añade carácter a su contexto de forma discreta.
Especificaciones
  • Available in raw aluminium and black

Especificaciones técnicas
  • Referenciakolonn_1
  • Familia de productoKolonn
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa