Publique sus productos
Plant Vessel Näver No 2

Plant Vessel Näver No 2

Traducido por Google,

La impresión del patrón trenzado ha aterrizado muy bien en el aluminio y lo asocio con las cestas de hojas en el jardín, la cesta de sacos de comida y la cesta de hongos. También Grandes "pastos" de flecha de mimbre para el abono en el jardín etc. En definitiva, una bonita conexión entre la función, expresión y uso de las vasijas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakvadrat_big
  • Familia de productoNäver
  • Grupo de productosPlant Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)390
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)27
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63
  • Descripción Uniclass 2015Plant containers

Disponibilidad en regiones

Europa