Publique sus productos
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Traducido por Google,

Minior es la basura compacta con una identidad clara y una construcción moldeada. Con su formato más pequeño y la flexibilidad para fijarlo a un poste o pared, Minior es fácil de implementar en entornos nuevos y existentes. Con una amigable forma de base redonda y amplias superficies convexas y cóncavas, Minior agrega una sensación de calidad que rara vez se asocia con los botes de basura. Los Miniors se pueden moldear con su propio sello en la parte delantera y son los hermanos más pequeños del Monolith, el basurero más grande. Miniors combina la precisión y el manejo cuidadoso con la poesía de la forma y la artesanía. En el formato más pequeño.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaminior-with_roof
  • Familia de productoMinior
  • Grupo de productosWaste Bin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins

Disponibilidad en regiones

Europa