Recinto para contenedores de basura y desechos con techo de tablones verticales de PVC Covrit®
Consiga el cumplimiento total de las normativas medioambientales y un diseño de planta superior con el cerramiento techado vertical de PVC Covrit® de CityScapes. Diseñado con una elegante orientación vertical que complementa las fachadas arquitectónicas modernas y los revestimientos verticales, este sistema de techado prefabricado protege las áreas de gestión de residuos de la lluvia, a la vez que proporciona un cierre visual completo para contenedores y compactadoras comerciales.
Con tablones verticales de PVC celular 100% de 2,5 cm de grosor reforzados con rigidizadores internos estándar de aluminio extruido de 1,27 cm , esta estructura combina la calidez natural de la veta de la madera con una durabilidad excepcional. No absorbe la humedad, no se pudre, no se deforma, no se astilla ni favorece el crecimiento de moho y hongos, lo que garantiza una resistencia a la intemperie a largo plazo, incluso bajo condiciones climáticas adversas y lavados frecuentes.
Características clave de rendimiento y arquitectura
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |