Publique sus productos
Waste Bin Monolit with roof

Waste Bin Monolit with roof

Traducido por Google,

Monolith es una nueva basura desde cero, con la ambición de ser fácil de manejar, así como una pieza de joyería en el paisaje urbano. Como sugiere el nombre, Monolith tiene un sólido sentido de calidad con sus formas orgánicas con una integridad estricta y clara. Con su base redonda, la forma cambia a una parte superior cada vez más cuadrada y un techo con tensión visual sostenido por los dos lados. Con Monolith, queríamos desafiarnos a nosotros mismos, combinar la precisión con la artesanía, la función con la emoción y aprovechar las posibilidades y la flexibilidad que solo la tecnología de fundición puede ofrecer.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamonolit_with-roof
  • Familia de productoMonolit
  • Grupo de productosWaste Bin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Descripción Uniclass 2015Waste bins

Disponibilidad en regiones

Europa