Publique sus productos
Multior double Waste bin

Multior double Waste bin

Traducido por Google,

Multior es un contenedor modular diseñado para cumplir con los estrictos requisitos legales de clasificación de residuos en parques y plazas. Cuenta con un interior espacioso con capacidad para contenedores estándar (140 L) y un exterior que aporta carácter a los espacios públicos. Como su nombre indica, Multior permite múltiples instalaciones en fila, ofreciendo espacio para diversas fracciones como papel, plástico, artículos de depósito y residuos. Un solo Multior también puede utilizarse como unidad independiente.

Los paneles frontal y trasero del contenedor están fabricados con laminado compacto para una larga durabilidad, con ranuras fresadas y tacto de roble, o con una superficie lisa que permite el laminado. Al igual que con otros contenedores de basura de Byarums Bruk, se puede incorporar un emblema en la fundición. Las entradas de residuos pueden ubicarse en uno o ambos lados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamultior-double-waste-bin
  • Familia de productoMultior
  • Grupo de productosWaste bin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1350
  • Ancho (mm)1210
  • Profundidad (mm)680
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)220
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

Disponibilidad en regiones

Europa