Publique sus productos
Ara
Ara
    Cabanes

    Ara

    Traducido por Google,
    La colección Ara presenta un perfecto equilibrio de formas, principios ergonómicos y materiales nobles. Se compone de un respaldo y bancos tanto de forma recta como curva que pueden ser de lamas de madera o de poliuretano. Puedes combinar los diferentes bancos para crear diversas composiciones. La colección Ara tiene una estructura portante realizada en chapa de acero al carbono galvanizada y pintada. Sus asientos y respaldos son de madera o lamas de poliuretano blanco o negro. El acabado de madera tropical puede variar según la madera base utilizada. Para otros colores, consultar , consulte con el departamento de ventas.
    Especificaciones
    • The Ara collection features a perfect balance of shapes, ergonomic principles and noble materials. Materials: Support and frame made of steel angle of 40x4 mm and flat bar of 40x4 mm and sheet 6 mm thick. Seat made of 20 polyethylene bats of 500x80x30 mm. Backrest made of 20 polyethylene bats of 300x80x30 mm. Screws of steel. Finishes: Hot dip galvanization 450 ºC. Painted with degreaser, removing grease, oils and metallic residues to 60º. Phosphatized to 65º making a base for the resistant corrosion paint. Double rinse water Electrostatic POLYESTER paint no TGIC, kiln dried 220º. Wide range of colours according to the RAL colour chart, chart of metallic paintings (Oxyron). The polyethylene is available in different colors. Anchoring: Anchoring by M10 metallic plugs. Direct anchoring to the concrete by rods threaded M10
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaara
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosBench
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)865
    • Ancho (mm)535
    • Profundidad (mm)1980
    Información relacionada
    • Material principalAcero Carbono
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles