Publique sus productos
Rio
Cabanes

Rio

Traducido por Google,
El Rio Litter combina la elegancia de las formas con los materiales nobles, por lo que constituye un artículo ideal para los entornos urbanos más exigentes. Está compuesto por un cuerpo prismático de lado circular inclinado. El cuerpo es de chapa de acero galvanizado y pintado y en su parte superior presenta una tapa con cerradura de acero inoxidable que incorpora además un cenicero. Contenedor de 45 litros de capacidad. La papelera Rio se ancla al suelo mediante tacos metálicos. Para más información consultar los datos técnicos comerciales del producto.
Especificaciones
  • Technical Data Materials: Enfolding of 2 mm thick S235 J2G3 quality carbon steel. Upper collapsible cover of 4 mm 316 L stainless steel. Inner container of 1 mm galvanized and perforated sheet. Finishes: It can be provided only hot galvanized at 450 ºC.Previously galvanized and one layer of anti corrosive primer and a finish coating of POLIESTER paint. Finally kiln dried at 180 ºC. Wide range of colours according to the RAL colour chart and chart of metallic paintings (Oxyron). The stainless cover has a 220 satined grain finish. Anchoring: Anchored to the ground by M-10 metallic rawlplugs and later screwed to the litter bin.
Especificaciones técnicas
  • Referenciario
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosBin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)915
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)415
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56