Publique sus productos
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

3.1 de 5 estrellas3.1(20 reseñas)
Traducido por Google,


Cablofil Wiremesh Cable Tray concepto basado en rendimiento, seguridad y economía; tres cualidades que hacen que el sistema de bandeja portacables Cablofil Wiremesh sea el preferido por los instaladores. Cablofil se adapta a las configuraciones más complejas, y su estructura otorga la máxima resistencia con el mínimo peso. La facilidad de creación de accesorios, realizados en el sitio, así como la amplia gama de accesorios únicos y universales brindan total libertad en el enrutamiento combinado con una instalación excepcionalmente rápida.

Características y beneficios:
  • Safe-T-Edge especial: protege a los instaladores de puntas afiladas mientras evita que los cables se deshilachen.
  • Malla metálica lisa y redonda: para resistir la acumulación de suciedad y polvo.
  • Secciones rectas de charola portacables: vienen en longitudes estándar de 10' fáciles de manejar.
  • Tamaño de malla grande (2" de ancho por 4" de largo): permite a los instaladores de cables enrutar los cables hacia adentro y hacia afuera en cualquier punto sin cortar la bandeja; El lado de la brida de 1" a 6" de altura de la bandeja evita que los cables se caigan.
  • Las dimensiones son nominales: otros tamaños disponibles bajo pedido.
  • Disponible en los siguientes acabados: Electro Zinc, Galvanizado en Caliente, Acero Inoxidable 316L, Pintado Negro y otros Pintados.

Especificaciones
Información de construcción:
  • Material: Acero

Dimensiones:
  • Profundidad (EE. UU.): 1"

Compre Cumplimiento de la Ley Estadounidense:
  • País de origen: MÚLTIPLE
  • Buy American Act Status: Excepción


Notas: Si bien la mayoría de las piezas de esta serie cumplen con los requisitos de país de origen de BAA, algunas no lo hacen. Para obtener una lista completa de todas las piezas y su respectivo país de origen, consulte la "Lista de piezas de la serie-COO" en "Documentos de respaldo" en la pestaña "Recursos".
www.legrand.ca
Especificaciones técnicas
  • Referenciacablofil-cf-tray
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de productosCF Series Wire Cable Tray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica Asia África Sudamerica Oceanía