Publique sus productos
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment
    Calcana

    SR Series Infrared Heaters - High Low - Harsh Environment

    Traducido por Google,

    Los calefactores infrarrojos de la serie SR de Calcana son simplemente la mejor opción para calentar edificios de espacio abierto de prácticamente cualquier tamaño. Ofreciendo un rendimiento sin precedentes y una calidad superior, el sistema Calcana a gas utiliza entre un 30 y un 40 % menos de combustible que los calentadores de aire forzado. Los calefactores infrarrojos silenciosos y sin corrientes de aire calientan los objetos en lugar del aire. La Serie SR es la línea más grande y poderosa de calentadores infrarrojos comerciales disponibles. La elección de los contratistas por su facilidad de instalación, servicio y soporte de fábrica, la serie SR es inigualable en diseño, rendimiento y calidad.

    Hay una diferencia.

    El diseño superior del reflector de 8 lados es el más grande y mejor construido de la industria. Los materiales resistentes aseguran la integridad estructural en todas las instalaciones. El cabezal del quemador totalmente cerrado es accesible sin herramientas; un ejemplo perfecto de las muchas características "fáciles de instalar". La construcción sofisticada reduce la expansión y el ruido de funcionamiento, y garantiza años de disfrute sin problemas.

    Liderazgo en la industria de espacio libre bajo para requisitos de combustible

    Con algunos de los requisitos de espacio libre más bajos de la industria, la Serie SR se puede instalar de manera segura donde otros calentadores no pueden . La disposición y los diseños de fábrica garantizarán que su sistema de infrarrojos logre el máximo rendimiento. Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre nuestros servicios de diseño.

    Especificaciones
    • Harsh Environment Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall, or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 200,000 BTUs/HR
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use

      Numerous applications include:

      • Warehouses
      • Car washes
      • Aircraft hangers
      • Agricultural facilities
      • Fire Stations
      • Manufacturing facilities
      • Loading docks
      • Automotive service facilities
      • Greenhouses
      • Arenas
      • Indoor tennis facilities
      • Anywhere requiring efficient comfortable heat

      Optional Equipment:

      • Side reflectors
      • Sidewall vent kit
      • 90 degree elbow kit
      • 180 degree U-Bend kit
      • All stainless steel construction
      • Available stainless steel burner tube upgrades
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaharsh-environment-heaters-HL
    • Familia de productoHeaters
    • Grupo de productosHarsh Environment Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015Ss_60_40
    • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiant Heating Units
    • Número OmniClass23-33 15 25 13
    • Título OmniClass Infrared Plate HVAC Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment