Publique sus productos
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade
    Calcana

    PH Series Patio Infrared Heaters - High Output Marine Grade

    Traducido por Google,

    ¡Los calentadores de patio más sofisticados para el patio del siglo XXI están aquí! ¿Qué lo hace el mejor? Sencillo... funciona. Hace lo que se supone que debe hacer: mantiene abrigadas a las personas en el patio o en la terraza, ¡sin importar nada! Produciendo energía a gas en forma de ondas infrarrojas, este calentador calienta el patio con solo girar un interruptor, rendimiento que se ha llamado "un paso tímido de la magia". Cree un área cálida y cómoda para fumar, aumente su temporada de cenas al aire libre en un 70 por ciento y luzca genial haciéndolo. Calcana Industries está en el negocio de calentar áreas para cenar y fumar al aire libre... ¡lo que le permite atender a más clientes y aumentar las ganancias!

    • Hasta 75,000 btu de capacidad con un costo de combustible de menos de 75¢ por hora
    • Control de calor variable de 50 a 100 por ciento de capacidad
    • Los calentadores ocupan cero espacio en el piso
    • Montaje en pared o techo disponible, aplicaciones cubiertas o descubiertas

    Los calefactores estilo hongo ineficientes y que funcionan mal ahora están siendo reemplazados en los patios de restaurantes y pubs por calefactores infrarrojos para exteriores significativamente mejores. Con los calefactores infrarrojos para patio de Calcana, las fuentes de calor están arriba y fuera del camino, sin ocupar un espacio precioso en el piso. Son más eficientes con el combustible, utilizando propano o gas natural. La cobertura de calor es mucho más amplia, lo que significa que todo el patio se calienta.

    Especificaciones
    • Outdoor Patio Heaters Features

      • Easy to operate, just flick the switch
      • No pilot lights!
      • Patented Variable heat settings
      • Low clearance to combustible requirements
      • Sleek, architectural design
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design(will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Virtually maintenance free
      • Certified to 40F weather conditions
      • Wind/weather proof enclosed burner chamber
      • Effective in snow/ice melt applications

      Numerous applications include:

      • Restaurant Patios
      • Residential Patios / Decks
      • Golf course / Driving ranges
      • Night Club / Bar line-ups
      • Ski Lift areas
      • Doorman / Valet areas
      • Smoking areas
      • Swimming Pool / Hot Tub areas
      • Anywhere people gather outside

      Optional Equipment:


      Especificaciones técnicas
      • Referenciapatio-heaters-HO-MG
      • Familia de productoHeaters
      • Grupo de productosPatio Heaters
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2020-07-15
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAluminio
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
      • Clasificación IFC Calentador ambiental
      • Nombre UNSPSCSpace heaters
      • Código UNSPSC40101819
      • Código Uniclass 2015Ss_60_40
      • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiant Heating Units
      • Número OmniClass23-33 15 25 13
      • Título OmniClass Infrared Plate HVAC Heaters
      • CSI UniFormat II CódigoD3090
      • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment