Publique sus productos
Válvula de esfera para instalaciones solares

Válvula de esfera para instalaciones solares

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Válvula de esfera para instalaciones solares. Cuerpo y esfera en acero inox AISI 316. PN 63. Conexiones hembra - hembra. Palanca en acero inox AISI 304. Campo de temperatura: -30–200 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %
Especificaciones
  • La válvula de esfera serie 240 se utiliza para cortar el fluido caloportador contenido en las instalaciones solares. La palanca de mando, con mando antiquemaduras, incorpora un dispositivo que permite bloquear la válvula en posición de cierre o apertura. El cuerpo, la esfera, el eje y la palanca de mando son de acero inoxidable, para garantizar máxima resistencia tanto al contacto con el fluido como al desgaste provocado por los agentes externos. Esta serie de válvulas de esfera ha sido realizada expresamente para funcionar a altas temperaturas con agua glicolada, condición típica de las instalaciones solares.
Especificaciones técnicas
  • Referencia240400
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calefacción solar
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nombre ETIMBall valve
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC