Publique sus productos
Vaso de expansión para circuito primario de instalaciones solares. Membrana tipo vejiga
Vaso de expansión para circuito primario de instalaciones solares. Membrana tipo vejiga
    Caleffi

    Vaso de expansión para circuito primario de instalaciones solares. Membrana tipo vejiga

    Vaso de expansión para circuito primario de instalaciones solares, certificado CE. Membrana tipo vejiga. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Conforme a la norma EN 13831.
    Especificaciones
    • Vaso de expansión para circuito primario de instalaciones solares, certificado CE. Membrana tipo vejiga. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura sistema: -10–120 °C. Campo de temperatura membrana: -10–70 °C. Porcentaje máximo de glicol: 50 %. Conforme a la norma EN 13831.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia259
    • Familia de productoPLUMBING
    • Grupo de productosVALVES
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código ETIMEC010958
    • Nombre ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Descripción Uniclass 2015Expansion vessels
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
    • Número OmniClass23-33 49 21
    • Título OmniClass Ductwork Expansion Vessels
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING