Publique sus productos
Testable Reduced Pressure Zone Backflow Peventer 1/2 INCH - NA Market

Testable Reduced Pressure Zone Backflow Peventer 1/2 INCH - NA Market

Traducido por Google,
Preventor de reflujo de zona de presión reducida comprobable. Cuerpo de latón con bajo contenido de plomo DZR. Presión máxima de trabajo: 150 psi Temperatura máxima de trabajo: 150 °F Cumplimiento de los siguientes códigos: IPC, IRC y UPC para uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá Cumplimiento de los siguientes estándares: ASSE 1013 - Requisitos de rendimiento para el principio de presión reducida Preventores de reflujo CSA B64.6 - Preventores de reflujo del principio de presión reducida (RP) NSF/ANSI 372 - Componentes del sistema de agua potable - Ley de reducción del contenido de plomo en el agua potable - Código de salud y seguridad de California 116875 S.3874 - Reducción del plomo en el agua potable Water Act Vermont Act 193 - La Ley de Plomo en Suministros de Plomería Ley Libre de Plomo de Maryland HB.372 Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.
Especificaciones
  • The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 1/2" and 3/4" sizes.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5740X4A
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing
  • Número OmniClass23-27 31 11
  • Título OmniClass Backflow Preventors
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos