El dispositivo antirretorno se puede usar en todos los sistemas de plomería donde existe el peligro de que el sistema de suministro de agua potable se contamine. Evita que una reducción accidental de la presión en el sistema de distribución provoque un reflujo de agua contaminada en las instalaciones de los usuarios.
La válvula antirretorno RPZ de la serie 574 está certificada por ICC-ES según ASSE 1013, CSA B64.4, AWWA C511, NSF/ANSI/CAN 61 Componentes del sistema de agua potable: efectos sobre la salud y NSF/ANSI/CAN 372 bajo las leyes de plomo. Cumple con los códigos IPC, IRC, NPC y UPC para su uso de acuerdo con los códigos de plomería de EE. UU. y Canadá. El 574 viene completo con espacio de aire de descarga, todos los puertos de prueba están en la parte superior para facilitar el acceso a pesar de cómo esté montada la válvula, las conexiones del cuerpo de unión hacen que el servicio y la reparación sean simples y rápidos, y todo lo que se requiere es una breve lista de piezas para hacer una reconstrucción.
También disponible en combinación con válvulas de llenado automáticas preajustables AutoFill™, tamaños de 1/2", 3/4" y 1".
Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |