Publique sus productos
ICECAL® - Grifo de bola para jardín, con dispositivo de seguridad antihielo

ICECAL® - Grifo de bola para jardín, con dispositivo de seguridad antihielo

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Grifo de bola para jardín, con dispositivo de seguridad antihielo. Cuerpo en latón. Cromado. Con palanca y tuerca de fijación en acero inoxidable. Conexión portamanguera para tubo Ø 15 mm. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura ambiente: -30–90 °C. Temperatura de apertura: 3 °C. Temperatura de cierre: 4 °C.
Especificaciones
  • Grifo de bola para jardín, con dispositivo de seguridad antihielo. Cuerpo en latón. Cromado. Con palanca y tuerca de fijación en acero inoxidable. Conexión portamanguera para tubo Ø 15 mm. Presión máxima de servicio: 10 bar. Campo de temperatura ambiente: -30–90 °C. Temperatura de apertura: 3 °C. Temperatura de cierre: 4 °C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia603450
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosOther
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_33
  • Descripción Uniclass 2015Garden taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Europa