Publique sus productos
Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market

Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Los sistemas comerciales de recirculación de ACS son el mercado objetivo de este sistema (¾ a 3). En el punto de distribución de agua caliente en un sistema de plomería, la válvula mezcladora electrónica mantiene una temperatura establecida controlada constante del agua mezclada en la salida. A pesar de las variaciones en la caída de presión o el uso de agua fría y caliente o las variaciones en la temperatura de entrada, la válvula mezcladora del punto de distribución controla automáticamente la temperatura del agua al punto de ajuste de diseño. Una vez que el agua sale del cuarto de máquinas, válvulas de balanceo con caudalímetro controlan el caudal para asegurar una temperatura constante en cada uno de los ramales o lazos de subida. Cada válvula de equilibrio tiene una perilla de ajuste. Los caudales se configuran manualmente de la misma manera en cada línea de recirculación. Las válvulas mezcladoras de punto de uso se utilizan en cada accesorio para evitar quemaduras incluso durante un ciclo de desinfección. Este sistema puede funcionar con o sin integración de automatización de edificios.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacomm_plumbing_inst_wtr_htr_na_mkt
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • Día de publicación2022-06-15
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros