Publique sus productos
Commercial Plumbing System - NA Market
Caleffi

Commercial Plumbing System - NA Market

Traducido por Google,

Los sistemas comerciales de recirculación de ACS son el mercado objetivo de este sistema (¾” a 3”). En el punto de distribución de agua caliente en un sistema de plomería, la válvula mezcladora electrónica mantiene una temperatura establecida controlada constante del agua mezclada en la salida. A pesar de las variaciones en la caída de presión o el uso de agua fría y caliente o las variaciones en la temperatura de entrada, la válvula mezcladora del punto de distribución controla automáticamente la temperatura del agua al punto de ajuste de diseño. Una vez que el agua sale de la sala de máquinas, las válvulas de equilibrio térmico modulan el flujo para garantizar una temperatura constante en cada uno de los ramales o bucles ascendentes. Cada válvula de equilibrio tiene una perilla de ajuste de temperatura. Los caudales se modulan más bajo en cada línea de recirculación a medida que alcanzan la temperatura establecida, lo que reduce el exceso de pérdida de calor en la tubería de recirculación. Las válvulas mezcladoras de punto de uso se utilizan en cada accesorio para evitar quemaduras incluso durante un ciclo de desinfección. Este sistema puede funcionar con o sin integración de automatización de edificios.

Visite bim.caleffi.com para mantenerse actualizado.

Especificaciones
  • Caleffi products included:

    LEGIOMIX 6000a
    PresCal 535HA
    PLUMBVENT NA502640A
    TubMixer 5213A
    SinkMixer 5212A
    ThermoSetter 116A
    RPZ Backflow Preventer 574A
    FlowCal+ Balancing Valve 127AFC
    QuickSetter+ Balancing Valve with FlowMeter and Inlet Check Valve 132AFC
    Isolation Ball Valve 290030

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommercial_plumbing-na_mkt
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de productosNorth America
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-12-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros