Publique sus productos
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 de 5 estrellas4.3(21 reseñas)
    La mesa ANGLE es una composición de 3 piezas: base, marco y tapa. La base es un conjunto de dos módulos simétricos TPB de 15 mm. El marco de soporte es la unión entre las bases y está construido en tubo de acero estructural recubierto de polvo de 4 mm. La parte superior es una pieza única de 10 mm TPB.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAngleTable
    • Familia de productoAngle Collection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-09-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS