Interruptor grande y fácil de operar El diseño All-Active redondo de 6" requiere una fuerza de actuación mínima. Construcción duradera de acero inoxidable. Montaje empotrado o montaje en superficie Cumple con los requisitos de ADA Interruptor SPST N/O aprobado por UL/CSA, nominal de 3 amperios a 120 VCA Acabado: acero inoxidable cepillado El diseño estándar de acero debe permitir el montaje en cajas eléctricas de una unidad o, con la placa adaptadora incluida, cajas de dos unidades y 4 x 4. Logotipo de silla de ruedas y Push to Open grabado en azul Los interruptores totalmente activos de Camden están diseñados para controlar cerraduras eléctricas y cerraduras electromagnéticas y puertas automáticas. También se pueden usar para maniobras, anulación de alarmas, solicitud de salida, funciones temporizadas y muchas otras aplicaciones. Los interruptores están hechos para uso de alta frecuencia, tanto para ambientes interiores como exteriores. Los interruptores Camden son versátiles y pueden suministrarse en varias configuraciones y acabados, para adaptarse a cualquier aplicación comercial, industrial o residencial.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |