Publique sus productos
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel
Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Tezra Cabinetry Pull 220mm - Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Si desea una apariencia vanguardista para su próximo proyecto, ¡el Tezra Cabinetry Pull es justo lo que necesita! Se puede instalar vertical u horizontalmente, para darle un aspecto completamente nuevo a tu espacio.

    Construida en latón macizo, esta pieza le dará un aspecto refinado y moderno a su diseño general.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatezra-cabinetry-pull-220mm-ss
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosTezra
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)25
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_64
    • Descripción Uniclass 2015Pull handles
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniClass Casework Component Hardware