Interruptor combinado de banda doble totalmente activo Fabricado en acero inoxidable. Cuenta con nuestro exclusivo acabado pulido, diseño duradero de 4 espárragos y amortiguadores de goma para un funcionamiento suave y silencioso. La combinación doble incluye interruptor de llave mantenido por SPST (encendido/apagado) Cumple con ADA Fuerza de actuación mínima El interruptor de llave habilita/deshabilita fácilmente el interruptor de presión. Acabado: acero inoxidable cepillado con clasificación estándar de 6 amperios a 30 V CC (el cilindro de embutir se vende por separado). El logotipo PUSH TO OPEN grabado en relieve en negro Los interruptores combinados de Camden están diseñados para controlar cerraduras eléctricas, cerraduras electromagnéticas y puertas automáticas. El interruptor de llave se puede usar para entrar fuera del horario laboral en una aplicación de apartamento o para encender/apagar una puerta automática. También se pueden utilizar para maniobras, anulación de alarmas, solicitud de salida, funciones temporizadas y muchas otras aplicaciones. Los interruptores están hechos para uso de alta frecuencia tanto en ambientes interiores como exteriores.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |