Publique sus productos
Monolite circolare

Monolite circolare

Traducido por Google,

Monolito circular CNZ, realizado mediante vibrocompresión y fresado CNC para el conformado del fondo y entradas.

Idóneo para conducción, cambio de dirección y/o nivel, aireación y ventilación de aguas pluviales, superficiales o fecales, por gravedad o ocasionalmente a bajas presiones, en conducciones generalmente enterradas.

Elemento troncocónico de hormigón con diámetro interior de base (800/1000/1200) ahusado en la parte superior hasta un diámetro de 625 mm, apto para recibir el apoyo de anillos de registro o juntas de fundición.

El elemento cuenta con una junta hembra para garantizar un sellado hidráulico perfecto según la norma EN 1917:2004, con la interposición de una junta elastomérica o de butilo. En el interior del elemento hay orificios no pasantes, aptos para la instalación de peldaños antideslizantes.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMonolite-circolare
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de productosPozzetti e chiusini
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-06-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros