Publique sus productos
Tubo Vibrocompresso armato

Tubo Vibrocompresso armato

Traducido por Google,

Utilización del tubo reforzado vibrocomprimido, con proceso de fabricación automático, con alimentación por vibrocompresión.
ponderado, es especialmente adecuado para aplicaciones de alcantarillado, puentes de 1ª categoría, riego, saneamiento, tuberías tecnológicas,
Pasos subterráneos para peatones y vehículos, y tuberías para aeropuertos. Este tipo de tubería permite altas presiones de operación, profundidades de instalación considerables, adaptación elástica al terreno, estabilidad bajo la presión freática y rugosidad limitada.
El sistema de vibrocompresión de potencia ponderada, controlado por dispositivos hidráulicos y electrónicos, distribuye la
hormigón en varias capas, a lo largo de toda la pared interna del tubo, asegurando una compactación homogénea de la mezcla, con
Ausencia total de deformaciones durante el proceso de fraguado.
El alto nivel tecnológico de este proceso de fabricación, combinado con una producción con control de calidad de los
hormigón, ofrece al fabricante y al usuario la más absoluta garantía respecto a la calidad del producto, con la posibilidad de:
- Mejorar y controlar automáticamente la compacidad del hormigón, garantizando una producción constante de tuberías.
edificios.
-Utilizar un hormigón que evite la formación de grietas de asentamiento y espacios de arrastre en las tuberías, obteniendo así un
Producto perfectamente impermeable, duradero y con un acabado interno y externo liso.
-Obtener una perfecta correspondencia del producto fabricado, con tolerancias dimensionales que cumplen en gran medida la norma UNI EN 1916.
-Utilizar diferentes tipos de juntas, juntas, revestimientos y cementos utilizados.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatubo-vibrocompresso-armato
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de productosTubi
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-09-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Segmento de tubería

Disponibilidad en regiones

Europa